igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
9.4 mm
Diametro max. del cavo
5 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
15.5 mm
Raggio di curvatura [R]
18 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
0,41 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione31,57 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E045.2/7.018.031,57 EUR
Catena portacavi serie E045.2 | con 2 vani, sistema "easy" esternamente al raggio | altezza interna: 13 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitE045.2/7.018.015.518