igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
9.4 mm
Diametro max. del cavo
4.5 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
30 mm
Raggio di curvatura [R]
28 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
0,45 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione34,65 EUR
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E045.3/9.028.034,65 EUR
Catena portacavi serie E045.3 | con 3 vani, sistema easy esternamente al raggio esterno | altezza interna: 9,4 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotE045.3/9.028.03028