igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
14.4 mm
Diametro max. del cavo
12.5 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
10 mm
Raggio di curvatura [R]
28 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
0,55 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione27,50 EUR
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E2.15.10.028.027,50 EUR
Catena portacavi serie E2.15 | Apribile da entrambi i lati esternamente al raggio | Altezza interna: 14,4mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotE2.15.10.028.01028