igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
17 mm
Diametro max. del cavo
14 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
15 mm
Raggio di curvatura [R]
28 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
0,91 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione30,03 EUR
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E2.17.015.028.030,03 EUR
Catena portacavi serie E2.17 | Apribile da entrambi i lati esternamente al raggio | Altezza interna: 17mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotE2.17.015.028.01528