igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
37.1 mm
Diametro max. del cavo
20 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
100 mm
Raggio di curvatura [R]
63 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
2,25 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione40,50 EUR
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E26.2/45.063.040,50 EUR
Catena portacavi serie E26.2 | a 2 vani, sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 37,1 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotE26.2/45.063.010063