igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
14.9 mm
Diametro max. del cavo
12.5 mm

Principio di apertura
Non apribile
Larghezza interna [Bi]
10 mm
Raggio di curvatura [R]
28 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
0,52 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione26,00 EUR
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E2C.15.10.028.026,00 EUR
Catena portacavi serie E2i.15 | Apribile da entrambi i lati internamente al raggio | Altezza interna: 14,9 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotE2C.15.10.028.01028