igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
32 mm
Diametro max. del cavo
28 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
63 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
3,97 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione71,46 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E4.32.05.063.071,46 EUR
Catena portacavi serie E4.32 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 32mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitE4.32.05.063.05063