igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
34 mm
Diametro max. del cavo
30 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
75 mm
Raggio di curvatura [R]
63 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
4,16 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione74,88 EUR
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E4Q.34.075.063.074,88 EUR
Catena portacavi serie E4Q.34 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 34mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.34.075.063.07563