Novità
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
64 mm
Diametro max. del cavo
57 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
487.5 mm
Raggio di curvatura [R]
150 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
più IVA e spese di spedizionePrezzo su richiesta
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E4Q.64L.487.150.0Prezzo su richiesta
Serie E4Q.64L | Traversini ogni maglia: apribili internamente ed esternamente al raggio | Altezza interna: 64 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitE4Q.64L.487.150.0487.5150