igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
64 mm
Diametro max. del cavo
57 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
437.5 mm
Raggio di curvatura [R]
150 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
più IVA e spese di spedizionePrezzo su richiesta
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : H4Q.64L.437.150.0Prezzo su richiesta
Catena portacavi serie H4Q.64L | Traversini ogni maglia: apribili internamente ed al raggio esterno | Altezza interna: 64 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitH4Q.64L.437.150.0437.5150