igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
82 mm
Diametro max. del cavo
72 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
100 mm
Raggio di curvatura [R]
150 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
20,78 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione207,80 EUR
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : H4Q.82.100.150.0207,80 EUR
Catena portacavi serie H4Q.82 | Traversini ogni 2° maglia, apribile sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 82mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotH4Q.82.100.150.0100150