igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
32 mm
Diametro max. del cavo
28 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
15 mm
Raggio di curvatura [R]
63 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
2,07 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione68,31 EUR
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : R17.015.063.068,31 EUR
Catena portacavi serie R17 | completamente chiusa con apertura a zip esternamente al raggio esterno | Altezza interna: 32 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotR17.015.063.01563