igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
80 mm
Diametro max. del cavo
72 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
75 mm
Raggio di curvatura [R]
200 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
16,49 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione181,39 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : 19850.07.200.0181,39 EUR
Tubo energizzante serie R19850 | Completamente chiuso, apribile esternamente al raggio, da un lato | Altezza interna: 80 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit19850.07.200.075200