igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
28 mm
Diametro max. del cavo
25 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
75 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
3,99 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione87,78 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : R4.28.050.075.087,78 EUR
Catena portacavi serie R4.28 | Completamente chiusa: apribile da un lato lungo il raggio esterno | Altezza interna: 28 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitR4.28.050.075.05075