igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 3
Altezza interna [Hi]
80 mm
Diametro max. del cavo
74 mm

Principio di apertura
Può essere aperto su un lato lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
75 mm
Raggio di curvatura [R]
150 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
26,21 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione288,31 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : 9850HD.07.150.0288,31 EUR
Catena portacavi serie 9850HD | Estremamente robusta per lunghe corse | Altezza interna: 91 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit9850HD.07.150.075150