igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
11.3 mm
Diametro max. del cavo
5 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
30 mm
Raggio di curvatura [R]
18 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
0,51 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione34,17 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : Z065.3/9.018.034,17 EUR
Catena portacavi serie Z065.3 | Con 3 camere, traversino apribile lungo il raggio interno | altezza interna: 11,3 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitZ065.3/9.018.03018