igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
32 mm
Diametro max. del cavo
25 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
36 mm
Raggio di curvatura [R]
125 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
più IVA e spese di spedizionePrezzo su richiesta
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : Z16.3.125.0Prezzo su richiesta
Catena portacavi serie Z16 | sistema easy internamente al raggio | altezza interna: 32 mmApplicazione
Autoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotZ16.3.125.036125