igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
48.5 mm
Diametro max. del cavo
20 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
100 mm
Raggio di curvatura [R]
75 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
4,22 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione63,30 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : Z300.2/45.075.063,30 EUR
Catena portacavi serie Z300.2 | In 2 vani, principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 48,5 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitZ300.2/45.075.010075