Design chiuso con chiusura a scatto
Elevato assorbimento della forza di trazione grazie al giunto sferico
Per movimenti su più assi - possibile torsione di ca. ± 10° per maglia della catena sull'asse longitudinale
Facile apertura per l'inserimento di tubi di grandi dimensioni e/o molti cavi
Facilità di modifica: un componente stampato a iniezione
Resistente all'abrasione e allo sporco
Design a 3 vani per una separazione interna del contenuto
Piccoli raggi di curvatura, piccolo passo
Facile integrazione e accessori intelligenti per la tua macchina/robot
Quando utilizzare la serie TRCF:- Se è necessaria un'alimentazione di energia sicura per movimenti multi-asse
- Se è necessaria una resistenza elevata alla torsione
- Se il sistema deve essere facile da allungare e accorciare
- Se è necessario un raggio di curvatura ridotto
- Se è necessario un elevato assorbimento della forza di trazione
- Se è necessario un contorno esterno liscio e robusto per evitare lacerazioni
Quando NON utilizzare la serie TRCF:- Per movimenti rotatori con carichi elevati,
Consigliamo un sistema twisterchain® - Se è richiesta una variante facile da riempire,
Meglio usare una triflex® R TRE - Quando è richiesta una soluzione per movimenti su più assi economica e meno sofisticata
Consigliamo la triflex® R TRLF