Calcolo della durata d'esercizio
Videocall immediata con tecnico igus
Portale di download CAD
Carrello
(0)
DE-DE (IT)
Shop
Configuratori
Prodotti
Industrie
Assistenza
Azienda
Contatti
IT
(IT)
Cambia lingua :
IT (IT)
igus-icon-arrow-right
Home
igus-icon-arrow-right
Catene portacavi
igus-icon-arrow-right
Movimenti 3D e robotica
igus-icon-arrow-right
Serie di catene portacavi 3D
igus-icon-arrow-right
triflex® R serie TRLF
triflex® R serie TRLF
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 3
Versione light
con chiusura a scatto
Veloce da riempire
Raggio di curvatura R: 100 - 182mm
Codice art.
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
TRLF.65.100.0
Raggio di curvatura [R] [mm]
100
Principio di collegamento
Versione standard
Diametro max. del cavo (d1) [mm]
22
Descrizione del prodotto
Dati tecnici
Scaricare
Strumenti online
Versione leggera con chiusura a scatto - TRLF
In grado di muoversi in modo multi-dimensionale - torsione di circa ± 10° per maglia possibile nell'asse longitudinale
Elevata resistenza alla flessione grazie alla speciale struttura calotta-sfera
Facile da aprire per tubi grandi e rigidi o molti cavi
Semplicità di montaggio e smontaggio
Estremamente leggera grazie alla struttura a un componente
Struttura a 3 vani per la separazione interna
Raggi di curvatura ridotti e passo corto
Attacco leggero ed economico con fissacavi o attacco intermedio
Quando utilizzare la serie TRLF:
Quando si desidera una semplice apertura a scatto a mano o con cacciavite
Per tubi spessi, rigidi e/o molti cavi
Catena portacavi multi-asse per condizioni ambientali favorevoli
Se il sistema deve essere facile da allungare e accorciare
Quando è importante effettuare riempimenti e sostituzioni semplici con cavi preassemblati o tubi per mezzi
Quando NON utilizzare la serie TRLF:
Per movimenti rotatori con carico elevato
Consigliamo la twisterchain®
Se è richiesta una versione completamente chiusa
Consigliamo la serie triflex® R TRC
Se è richiesta una variante più robusta e facile da riempire
Consigliamo la serie triflex® R TRE
Quando è richiesta una soluzione multiasse meno costosa e meno sofisticata
Consigliamo la serie triflex® R TRL
Descrizione del prodotto
igus-icon-plus
Dati tecnici
igus-icon-plus
Scaricare
igus-icon-plus
Strumenti online
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up