Set di catene portacavi per sistema di ritrazione RS

TRC.RS.40.058.0500.0 product image
igus-icon-lupe
TRC.RS.40.058.0500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
TRC.RS.40.058.0500.0 product image
TRC.RS.40.058.0500.0 technical drawing
  • Ci sono 2 tipi di catena triflex R tra cui scegliere
    TRE = con principio "easy" 
    TRC = chiusa
  • Utilizzare l'indice delle dimensioni per selezionare la taglia della catena corretta per il sistema RS
  • Inoltre, selezionare la lunghezza desiderata al di fuori del sistema RS
    500 mm | 1.000 mm | 1.250 mm | 1.500 mm | 1.750 mm | 2.000 mm | 2.250 mm
  • Altre lunghezze possibili su richiesta
igus-icon-lieferzeitTRC.RS.40.058.0500.0
500
Versione standard
40
chiuso