Set di catene portacavi per sistema di ritrazione RSP

TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
igus-icon-lupe
TRC.RSP.60.087.1000.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
TRC.RSP.60.087.1000.0 technical drawing
  • Ci sono 3 tipi di catena triflex R tra cui scegliere
    TRE = con principio "easy" 
    TRC = chiusa
    TRCF = chiusa con apertura a scatto
  • Utilizzare l'indice di dimensione per selezionare la corretta taglia della catena per il sistema RSP
  • Inoltre, selezionare la lunghezza desiderata al di fuori del sistema RS
    1.000 mm | 1.500 mm | 1.750 mm | 2.000 mm | 2.250 mm
  • Altre lunghezze possibili su richiesta
igus-icon-lieferzeitTRC.RSP.60.087.1000.0
1000
Versione standard
60
chiuso