triflex R rivestimento termoprotettivo

TR.40.18.500 product image
igus-icon-lupe
  • Realizzato con tessuto Keviar resistente a calore e abrasione
  • Protegge da trucioli metallici e spruzzi di saldatura
  • Temperatura fino a +540°C per brevi intervalli
  • Elevata resistenza all’abrasione
  • Struttura molto densa ideale per ambienti difficili
  • Facile da sostituire o da installare con meccanismo a cerniera
  • Fasce in velcro all'inizio e alla fine
  • Privo di silicone
  • Privo di amianto
  • Lunghezze standard a magazzino
igus-icon-lieferzeit-dotTR.40.18.500
500
40