Cuscinetto a sfera xiros® con calotta sferica cava e alloggiamento iglidur® J350, scorrevole

Novità
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-522G-J350-ES-H product image
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
  • Calotta sferica Ø: 22,22, 25,4, 30 mm
  • Elevata capacità di carico con attrito ridotto
  • Temperature di esercizio fino a 120 °C possibili
  • Materiale alloggiamento: iglidur J350
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile


ℹ️: La tolleranza di altezza di tutte le taglie è di ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
Codice art.
36
1470
22.22