Sfere portanti xiros®, per elevati carichi da urto e temperature fino a 120 °C

BB-515G-J3B-ES product image
igus-icon-lupe
BB-515G-J3B-ES product image
igus-icon-lupe
BB-515G-J3B-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
BB-515G-J3B-ES product image
BB-515G-J3B-ES product image
BB-515G-J3B-ES technical drawing

  • Calotta sferica Ø: 12, 15, 22 mm
  • Elevata capacità di carico con attrito ridotto
  • Temperature di esercizio fino a 120 °C possibili
  • Materiale alloggiamento: iglidur J3B, J350, A350 e xirodur F182
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile


ℹ️: La tolleranza di altezza di tutte le taglie è di ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeit-dotBB-515G-J3B-ES
iglidur® J3B
24
700
15