igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Serie con Ø interno: 40, 60, 100, 150 mm
- Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
- Adatti al contatto con gli alimenti
- Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
- Materiale dell'anello e della gabbia: xirodur® B180
- Materiale sfere: acciaio inossidabile
igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-60-B180-30-ES
100
60