Ralla a sfere in xirodur® B180, elevata scorrevolezza, sfere in vetro

BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing

  • Serie con Ø interno: 40, 60, 100, 150 mm
  • Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
  • Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
  • Materiale dell'anello e della gabbia: xirodur® B180
  • Materiale della sfera: vetro
  • Disponibile anche con sfere in acciaio inox
igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-40-B180-30-GL
80
40