Ralla a sfere in xirodur® B180, capacità di carico maggiore, calotta sferica in vetro

BB-RT-01-60-GL product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-RT-01-60-GL product image
BB-RT-01-60-GL technical drawing
  • Serie con Ø interno: 60, 100 mm
  • Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale dell'anello e della gabbia: xirodur® B180
  • Materiale della sfera: vetro


Disponibile anche con sfere in acciaio inox

igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-60-GL
100
60