Puleggia in xirodur® B180, soluzione monoblocco, sfere in acciaio inossidabile

BB-608P6-B180-30-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
BB-608P6-B180-30-ES-C product image
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing

  • Ø interno: 8, 10, 12 mm
  • Il cuscinetto a sfere con gola per cavo sostituisce diversi componenti
  • Vari profili e dimensioni
  • Adatto al contatto con gli alimenti
  • Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
  • Materiale dell'anello e della gabbia: xirodur® B180
  • Materiale sfera: acciaio inossidabile
  • Sono possibili anche altre dimensioni e profili
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608P6-B180-30-ES-C
7
8
P6