igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Ø interno: 10, 12, 20 mm
- Movimento angolare per compensare i disallineamenti
- Senza lubrificanti e resistente alla corrosione
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Materiale anello: xirodur® B180
- Materiale della gabbia: PA (poliammide)
- Materiale sfera: acciaio inossidabile
igus-icon-lieferzeit-dotBB-1200-B180-10-ES-D
9
10