Rullo di guida in xirodur® B180, con flangia doppia, sfere in acciaio inox

BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
  • Ø interno: 8 mm
  • Idoneo per cinghie piane
  • Esente da lubrificazione e resistente alla corrosione
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della gabbia: PA (poliammide)
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile


Disponibile anche con sfere di vetro

igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-ES-CC
7
8