Terminale con cuscinetto a sfera xirodur® B180, sostituzione 1:1, sfere in acciaio inox

BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
  • Ø interno: 20 mm
  • Adatto a tutti i tubi a rulli trasportatori 50x2,8 mm
  • Esente da lubrificazione e resistente alla corrosione
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della gabbia: PA (poliammide)
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile


Disponibile anche con sfere di vetro

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-ES
35.8
20