Rullo di guida in xirodur® B180, grande, sfere in acciaio inossidabile

BB-6004SW100-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-6004SW100-B180-10-ES product image
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
  • Ø interno: 20 mm, Ø esterno: 100 mm
  • Soluzione economica in un unico pezzo rispetto a più pezzi
  • Esente da lubrificazione e resistente alla corrosione
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della gabbia: PA (poliammide)
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile


Disponibile anche con sfere di vetro 

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-ES
12
20