Rullo di guida in xirodur® B180, con flangia doppia, sfere in vetro

BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
  • Ø interno: 8 mm
  • Adatto per cinghie piane
  • Esente da lubrificazione e resistente alla corrosione
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della gabbia: PA (poliammide)
  • Materiale della sfera: vetro


Disponibile anche con sfere in acciaio inox

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608FF-B180-10-GL-CC
7
8