Cuscinetto per rulli trasportatori in xirodur® B180, sostituzione su base 1:1, sfere in vetro

BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
  • Ø interno: 20 mm
  • Adatto per tutti i rulli folli 50x2,8 mm
  • Senza lubrificanti e resistente alla corrosione
  • Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della gabbia: PA (poliammide)
  • Materiale della sfera: vetro
  • Disponibile anche con sfere in acciaio inox
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20