Rullo di guida a corona in xirodur® B180, soluzione monoblocco, sfere in vetro

BB-608SO-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-608SO-B180-10-GL product image
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing

  • Ø interno: 8, 10, 12 mm
  • Il cuscinetto a sfera con anello esterno bombato sostituisce diversi componenti
  • Vari profili e dimensioni
  • Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della gabbia: PA (poliammide)
  • Materiale della sfera: vetro


Disponibile anche con sfere in acciaio inox


Sono possibili anche altre dimensioni e profili

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608SO-B180-10-GL
8
8