igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Ø interno: 20 mm, Ø esterno: 100 mm
- Soluzione conveniente in un unico pezzo rispetto a più pezzi
- Senza lubrificanti e resistente alla corrosione
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Materiale anello: xirodur® B180
- Materiale della gabbia: PA (poliammide)
- Materiale della sfera: vetro
- Disponibile anche con sfere in acciaio inox
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20