Cavi video, visione e bus adatti per Keyence

Scopri le soluzioni readycable perfette per una connessione precisa e affidabile delle tue telecamere Keyence. Keyence è un fornitore leader a livello mondiale di sistemi di elaborazione delle immagini e telecamere industriali e, grazie ai nostri cavi preassemblati di alta qualità, garantiamo che le tue telecamere possano offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

I nostri cavi readycable per Keyence sono realizzati esattamente secondo gli standard del produttore e si adattano in modo ottimale alle telecamere Keyence. Grazie ai robusti cavi chainflex e alla produzione prevalentemente meccanica, sono ideali per l'impiego in applicazioni in movimento, ad esempio nelle catene portacavi dei robot industriali, e garantiscono la durata anche in condizioni industriali impegnative.

I vantaggi delle readycable igus:

  • Vestibilità perfetta: compatibile e realizzato appositamente per le telecamere Keyence.
  • Robusto e durevole: adatto all'uso continuo in applicazioni in movimento.
  • Pronto per l'uso/collegamento immediato: completamente prefabbricato per una rapida installazione.
  • Qualità affidabile, testata al 100%: ogni prodotto è testato elettricamente al 100% per verificarne la funzionalità.
Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza