Cavi USB 3.0 preassemblati

I nostri cavi USB 3.0 sono appositamente progettati per l'uso in catene portacavi e offrono la massima affidabilità in ambienti industriali impegnativi. Grazie al robusto rivestimento esterno in PVC, allaresistenza all'olio, alla resistenza alla fiamma e a unfattore di flessione flessibile di 12,5xd, sono progettati in modo ottimale per movimenti continui e carichi elevati.

Grazie alla loro coppia di alta qualità e alla schermatura complessiva, garantiscono una trasmissione dati veloce e senza interferenze, anche in condizioni operative difficili. Con una durata garantita di 10 milioni di doppie corse e una garanzia fino a 4 anni, questi cavi rappresentano la scelta ideale per le sfide industriali e le applicazioni dinamiche.

Caratteristiche principali del prodotto:

  • Per applicazioni con catene portacavi, appositamente progettate per il movimento continuo.
  • Robusto rivestimento esterno in PVC, resistente alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti ambientali.
  • Schermatura di coppia e complessiva: trasmissione dati sicura e senza interferenze.
  • Fattore di curvatura 12,5xd – ideale per raggi di curvatura stretti.
  • Resistente all'olio e ignifugo – perfetto per applicazioni impegnative.
  • 10 milioni di doppie corse garantite: lunga durata nelle applicazioni in movimento.
  • Garanzia fino a 4 anni: qualità testata per la massima sicurezza.
Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza