igus triflex classic square

Square triflex® – La catena portacavi robusta per movimenti 3D meno impegnativi

La catena portacavi triflex® quadrata di igus® è progettata specificamente per la guida sicura di cavi e tubi in applicazioni di movimento tridimensionali complesse. La sua forma rettangolare garantisce maggiore stabilità e protezione meccanica contro le condizioni esterne, ideale per l'uso in ambienti industriali difficili e sotto carichi meccanici elevati.

I principali vantaggi in sintesi:

✅ Geometria rettangolare per la massima stabilità e passaggio cavi definito

✅ Design completamente chiuso – protezione ottimale da sporco, schegge e influenze esterne

✅ Sistema di giunti modulari – supporta movimenti a 1, 2 o 3 assi

✅ Elevata resistenza alla trazione – adatta per applicazioni verticali e lunghe distanze di percorrenza

✅ Montaggio e smontaggio senza attrezzi – le maglie della catena si collegano e si scollegano facilmente
 

Il triflex® quadrato è disponibile in diverse dimensioni, raggi di curvatura e raggi di curvatura inversi (RBR), il che lo rende adatto per applicazioni in macchine utensili, tecnologia medica e molti altri settori. Grazie alla sua struttura chiusa, è particolarmente efficace in ambienti sporchi e protegge in modo affidabile i cavi sensibili.

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!