Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Panoramica generale dei sistemi per catene portacavi

Catene portacavi di piccole e medie dimensioni

E2 micro

E2 micro – per spazi di installazione ristretti

Un componente – dimensioni minime, altezza interna da 5 a 15 mm, passo ridotto, leggera, funzionamento uniforme.
mini

E2 mini – dimensioni piccole e medie

Catene portacavi singole o a due componenti, altezze interne da 18 a 41 mm. Rapporto tra peso e resistenza ottimizzato, funzionamento uniforme.
E2.1

E2.1 – nuova generazione

Apribile da entrambi i lati, dimensioni medie, altezze interne da 26 a 48 mm. Più spazio di installazione utile, più silenziosa e durata d'esercizio maggiore.
e2000

E2/000 – catene portacavi standard

Catene portacavi a due componenti, dimensioni medie, altezze interne da 21 a 45 mm. Apribili da entrambi i lati, installazione estremamente rapida. Versatili e modulari.

Il kit di costruzione standard per quasi tutte le applicazioni

e4.1

E4.1 – enorme sistema modulare di catene portacavi standard

Con questa
catena portacavi sono possibili quasi tutte le applicazioni. Altezze interne da 21 a 80 mm. Catene portacavi e catene chiuse apribili da entrambi i lati. Montaggio rapido e struttura che protegge i cavi.
E4.1L

E4.1L – catena portacavi altamente dinamica

Molto robuste e facile accessibilità grazie ai traversini a cerniera. Altezze interne da 38 a
48 mm. Peso minore possibile con maggiore dinamica.
e40

E4/00 – enorme sistema modulare

Altezze interne da 21 a 204 mm. Catene portacavi e catene chiuse apribili da entrambi i lati. Sono possibili corse lunghe e applicazioni ruotate di 90°.
e4light

E4/light – leggera, silenziosa, robusta ed economica

Catene portacavi e catene chiuse apribili da entrambi i lati. Altezze interne da 56 a 112 mm. Leggere ed economiche.

Catene portacavi facili da riempire, singole con una "zip"

easy chain®

easy chain®: facile inserimento dei cavi

Rapide da riempire dall'interno o dall'esterno, catene portacavi economiche singole con tempo di montaggio minore.
E1

Sistema E1 – catena portacavi su una striscia

Striscia modulare singola per applicazioni semplici. Soluzione economica per grandi volumi.
zipper

"Zipper" – catena portacavi per un montaggio rapido

Aprire e chiudere catene portacavi e catene chiuse di dimensioni piccole e medie alla velocità della luce.
snapchain

snapchain – catena portacavi economica e facile da riempire

Montare rapidamente pacchetti di cavi in fasci. Alternativa economica ai complessi passacavi a cerniera.

Catena chiusa e-tube per la protezione da trucioli e sporco

R100

E2 R100 – coperchio a cerniera

Facile apertura a cerniera su un lato lungo il raggio interno o esterno, dimensioni medie. Separazione interna modulare varia.
E2 R

E2 R – funzionamento molto uniforme

Coperchio rimovibile, dimensioni medie. Separazione interna modulare varia.
R2

R2.1 - protezione economica contro i trucioli

Coperchio apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno.
rx

Catene chiuse RX – massima resistenza ai trucioli

Nuova struttura: forma arrotondata, ampio spazio di riempimento versione "RBR" disponibile con raggio di curvatura da entrambi i lati.

Catene portacavi silenziose, ad abrasione ridotta ed esenti da vibrazione

t3

T3 – altamente flessibile, a vibrazioni ridotte

Funzionamento estremamente silenzioso fino a 33 dB(A). Altezza interna 29 mm. Per applicazioni altamente dinamiche, idonea per camere bianche.
E3

E3 – estremamente silenziosa, spazi di installazione più ristretti

Fino a 38 dB(A). Altezze interne da 10 a 15 mm. A vibrazioni ridotte, resistente all'usura, per applicazioni altamente dinamiche. Compatibile con la camera bianca.
E6.1

E6.1 – nuova generazione più silenziosa

Tutti i vantaggi della E6 con peso inferiore e funzionamento ancora più uniforme alle massime velocità.
e6

E6 – estremamente silenziosa

Fino a 46 dB(A). A vibrazioni ridotte, alte velocità, resistente all'usura. Compatibile con la camera bianca. Apribile da entrambi i lati, anche come catena chiusa e-tube.

Movimenti circolari e 3D, applicazioni con robot

triflex® R

triflex® R
catena portacavi 3D per robot

Tre versioni di catene portacavi: chiuse, facili da riempire o come versione light. La prima scelta per robot industriali multi asse.
easy triflex®

easy triflex®
movimenti 2D e 3D

Chiuso e facile da riempire. Sistema modulare per movimenti complessi. Possibile combinazione di movimenti singoli, di due e tre assi.
triflex®

triflex®
2D e 3D – chiuso

Chiuso e facile da riempire. Sistema modulare per movimenti complessi. Possibile combinazione di movimenti singoli, di due e tre assi.
TC nuova

twisterchain nuova
movimenti circolari e a spirale

Nuova generazione di catene portacavi per movimenti circolari fino a 540° e oltre. Più resistenza e maggiori pesi di riempimento possibili.
TC

twisterchain
movimenti circolari e a spirale

Catene portacavi per movimenti circolari fino a 540°. Rapida sostituzione dei cavi. Struttura modulare - larghezze variabili.
twisterband HD

twisterband HD
movimenti rotatori altamente stabili

twisterband HD: robusto collegamento perno/gancio per carichi elevati e una lunga durata d'esercizio.
twisterband

twisterband
movimenti rotatori fino a 7.000°

twisterband: nuove dimensioni, possibili rotazioni di 7.000° e oltre. Compatta, modulare ed economica.

Tubo corrugato e soluzioni di guida per tubi

Catene portacavi e-skin per camere bianche

Catene portacavi e-skin per camere bianche

L'e-skin igus® è un tubo apribile composto da due parti.  Temperature di funzionamento +10 °C / +50 °C.
e-rib

e-rib: rinforzo del tubo corrugato

Per rinforzare sistemi con tubi corrugati esistenti.  Facile da aggiornare, è necessario poco spazio di installazione e stabilità in caso di movimenti laterali accidentali.
Tubi di protezione per cavi PMA

Protezione per cavi PMA: ampia selezione di tubi e sistemi

Per proteggere cavi elettrici flessibili.

Catena portacavi progettata in conformità ai principi di struttura igienica - conforme alle normative FDA e completamente senza attrito - nessuna frizione tra materiali

TH3

Sistema TH3 – conforme alle normative FDA e nessun attrito tra materiali

Altezza interna 25,5 mm. A vibrazioni ridotte e molto leggero. Per applicazioni altamente dinamiche, in conformità ai principi di struttura igienica.

Soluzioni per corse lunghe e soluzioni speciali

Rulli

Sistema rol e-chain®

Corse lunghe e velocità di traslazione estremamente elevata con carichi di cavi fino a 50 kg/m. Disponibile come catena portacavi con traversini su ogni maglia o come catena chiusa
e-tube.
p4

Sistema P4: rol e-chain® con profilo, efficiente in termini di energia

Catena portacavi silenziosa, resistente all'abrasione, esente da manutenzione. Per corse lunghe di 600 m e oltre, carichi aggiuntivi e velocità molto elevati.
autoglide

Serie autoglide: soluzioni speciali per corse lunghe

Combinazione tra autoglide e catene portacavi easy chain®, sistema E2/000 e sistema E4.1.
E44HD

E4/4HD – corse lunghe o applicazioni "laterali"

Catene portacavi e catene chiuse apribili da entrambi i lati. Altezze interne da 32 a 80 mm. Particolarmente adatte per applicazioni "laterali" e corse lunghe oltre 200 m.
guidelite plus

guidelite plus - sistema di canali

Sistema di canali di guida in plastica resistente ad agenti chimici e corrosione
basic flizz®

Basic flizz®: protezione contro intemperie e sporco

Soluzione economica e chiusa per corse lunghe, p. es. impianti di depurazione delle acque reflue.
micro flizz®

Sistema micro flizz®: compatto, silenzioso ed economico

Catena portacavi compatta ed economica. Sistema completo e compatto per la guida sicura di energia, dati e aria.
guidelok orizzontale

guidelok orizzontale: per corse lunghe fino a 50 m, in autoportanza

Corsa senza ostacoli: nessun accumulo di trucioli tra le superfici di scorrimento della parte superiore e della parte inferiore della catena portacavi.

guidelok slimline: realizzata interamente in plastica

Guida verticale sicura di catene portacavi per trasloelevatori e sollevatori veloci.
guidefast

guidefast: montato rapidamente come soluzione modulare

I canali di guida guidefast sono fissati lateralmente. Montaggio semplice grazie al basso numero di componenti diversi.
ESD

ESD: annullamento delle cariche statiche

Catene portacavi apribili con attacco e separazione interna in materiale ESD elettricamente conduttivo disponibili a magazzino.
e-spool

e-spool®: bobina multi-energia

L'alternativa a un avvolgicavo – riduce l'usura dei cavi guidando in modo sicuro diversi mezzi.
magsnap

magsnap: installazione rapida e semplice

Traversini magnetici magsnap - compatti, guida senza canale.
liftband

liftband – per applicazioni verticali

Alternativa alla soluzione a zig-zag - più leggera e minore spazio di installazione.
Estremità mobile flottante

FTA estremità mobile flottante

Compensazione degli errori paralleli in caso di corse lunghe.  Piccola, leggera ed economica.
PPDS

PPDS: Push/Pull Force Detection System

Calcolo della forza di spinta/trazione come standard di sicurezza.
e2.1

Catena portacavi offshore: soluzioni per applicazioni sommerse

Alimentazione di energia heavy duty sui fondali. Applicazioni sospese in verticale con lunghezza fino a
200 m.
Accoppiamento RTG

Gru a cavalletto gommate (Rubber Tyred Gantry - RTG) - accoppiamento

Accoppiamento e-rover igus® per gru portuali. Le gru a cavalletto gommate sono accoppiate automaticamente a un sistema per catene portacavi.
Strumenti per il montaggio

Strumenti per il montaggio per un "uso frequente"

Semplice apertura e chiusura delle maglie della catena e notevole risparmio di tempo nel montaggio.
AX

Catena portacavi serie AX per applicazioni con polvere sottile

I denti di fermo esterni evitano l'accumulo di polvere. È possibile combinare tutte le larghezze esistenti.
classic

Serie "Classic" e soluzioni speciali igus®

Anche le catene portacavi più vecchie sono disponibili in modo permanente. Per nuovi progetti, si consiglia l'uso di catene portacavi nuove con la stessa struttura.

Canali

Sistemi con canali di guida per corse lunghe

Dal canale di guida leggero e universale "super alluminio" al semplice ed economico canale con fissaggio.
Moduli rotatori

Moduli rotatori – per movimenti circolari

Il sistema modulare igus® per applicazioni rotatorie veloci. Fissacavi integrato e guide per cavi dentro il canale di guida.
Angolo di rotazione massimo 600°.
Elementi fissacavi

Elementi fissacavi

Morsetti fissacavi, pettini fissacavi ed elementi fissacavi a innesto modulari.
catena portacavi

Cavi chainflex®

Cavi speciali per catene portacavi: raggi di curvatura minimi, diversi materiali della guaina, testati nelle catene portacavi fino a 30 milioni di cicli.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH