Sfere portanti

Le sfere portanti in plastica autolubrificante garantiscono una movimentazione affidabile, fluida e multidirezionale di materiali fragili e pesanti con carichi fino a 1.000 N. Offrono resistenza all’abrasione, lunga durata d’esercizio senza necessità di lubrificazione, assicuranondo uno scorrimento uniforme e riducendo i tempi di manutenzione. Sono inoltre disponibili soluzioni con materiali elettricamente isolanti (con opzioni prive di metallo) o unità di trasferimento con sfere in vetro per applicazioni che richiedono soluzioni non magnetiche. Scopri la gamma completa di sfere portanti, incluse opzioni per alte temperature e requisiti specifici.

 

Principali vantaggi → Convenienti, esenti da lubrificazione e corrosione, leggere, elevata durata d’esercizio con installazione rapida.

Dimensioni e modelli → Disponibili in diverse misure standard e configurazioni personalizzate, incluse varianti autoallineanti, per carichi elevati, prive di metallo o con sfere in vetro. Installabili orizzontalmente, verticalmente e sottosopra.

Settori maggiormente interessati → Automazione industriale, logistica, produzione elettronica e industria alimentare.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!