Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Tribofilament® resistente al calore per parti speciali stampate in 3D resistenti all'usura


iglidur A350

Filamento resistente al calore, compatibile al contatto con alimenti
  • Compatibile al contatto con alimenti secondo UE 10/2011 ed FDA
  • Adatto per autoclave
  • Resistenti a temperature fino a 180 °C in funzionamento continuo
iglidur A350 nel negozio per filamenti

iglidur J350

Filamento resistente al calore
  • Elevata resistenza all'usura
  • Resistenti a temperature fino a 180 °C in funzionamento continuo
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
iglidur J350 nel negozio per filamenti

iglidur RW370

Filamento per stampa 3D ritardante la fiamma
  • Resistenza molto elevata (91 MPa) per tutti i tribofilament®
  • Ritardante la fiamma secondo UL94-V0 e DIN EN 45545
  • Resistenti a temperature fino a 170 °C in funzionamento continuo
iglidur RW370 nel negozio per filamenti

Ottenere componenti speciali resistenti al calore prodotti con il servizio di stampa 3D


Basta caricare il modello 3D desiderato in formato STEP/STP e determinare subito il prezzo.

Componenti speciali a disegno realizzati con tecnopolimeri resistenti al calore

Avete bisogno di piccole quantità, serie, o tecnopolimeri resistenti all'usura che resistano alle temperature (fino a 250 °C)? Noi abbiamo un'ampia gamma di tecnopolimeri resistenti al calore per stampaggio a iniezione.  
Altre informazioni sui componenti speciali resistenti all'usura

Cosa devo considerare durante l'utilizzo di tribofilament® resistenti al calore?

  • Per lavorare filamenti ad alte temperature, avete bisogno di una stampante 3D con una temperatura dello spazio di installazione di almeno 160 °C
  • È molto importante conservare i filamenti ad alte temperature in modo che siano protetti dall'umidità e asciugarli prima dell'utilizzo per evitare l'insorgere di problemi di  qualità
  • Avete altre domande? Saremmo lieti di consigliarvi sulla stampa 3D con filamenti ad alte temperature per componenti resistenti a usura e calore.

Costruire da soli una stampante 3D ad alte temperature

Le stampanti 3D normali non sono in grado di produrre lo spazio di installazione e la temperatura dell'ugello necessari, e la maggior parte dei modelli presenti sul mercato è molto costosa. Il nostro team ha utilizzato componenti igus per costruire una stampante ad alte temperature. L'abbiamo testata e abbiamo messo a disposizione gratuitamente i dati di progettazione.
Dati di base: 
  • Dimensioni dello spazio di installazione: 160x145x150 mm
  • Dimensioni esterne: circa 450x450x500 mm
  • Peso: circa 30-40 kg
  • Sistema di riscaldamento: testina di stampa: 40 W standard, cartuccia riscaldante: E3D
  • Tavolo di stampa: elementi riscaldanti in Micanite dalla struttura personalizzata tra due piastre in acciaio
  • Spazio di installazione: ventilatore del forno e spirale riscaldante (cfr. CAD montaggio)
Tutti i componenti per la progettazione della stampa 3D utilizzati sono disponibili nel nostro negozio online, e i dati di progettazione si possono scaricare qui:
Scarica i dati di progettazione per la stampante 3D ad alte temperature
Dati di progettazione gratuiti per stampanti 3D ad alte temperature che potete costruire da soli

Altre informazioni sulla stampante 3D ad alte temperature costruita da igus:

  • Non è necessario riscaldare il letto di stampa, poiché il riscaldamento avviene anche attraverso lo spazio di installazione
  • Controllo degli elementi riscaldanti direttamente tramite DUET
  • Testina di stampa: E3D v6 Heatbreak in titanio, blocco di rame, vari ugelli, 0,4-0,6 mm (metallo duro), raffreddati ad aria compressa
  • Piastra di stampa: tavolo di stampa, disco in alluminio rimovibile, adesione del componente con varie pellicole (come iglidur RW370 e iglidur J350: pellicola in PET)
  • Isolamento della camera calda: isolamento in fibra di vetro all'esterno dello spazio di installazione (nell'insieme dello spazio di installazione di ASM e nel coperchio dello spazio di installazione di ASM); tappetini in fibra di vetro e silicone flessibile nelle fessure dello spazio di installazione per meccanica XY
  • Parametri di stampa: per esempio, iglidur RW370 - temperatura dell'ugello 350 °C, letto di stampa 200 °C, spazio di installazione 180 °C, diametro dell'ugello 0,4 mm, spessore dello strato 0,15 mm, velocità 30 mm/s, con zattera
  • Distribuzione del calore: temperatura esterna dell'isolamento circa 80 °C, temperatura esterna dell'alloggiamento circa 60 °C, alcuni motori passo-passo raffreddati ad aria compressa (finora solo l'asse X); finora nessun problema di surriscaldamento
  • Controllo della stampante: Ethernet DUET, riscaldamento controllato tramite DUET
  • Software: Simplify3D, riscaldamento dello spazio di installazione tramite macro

Informazioni sulla stampa 3D presso igus

Perché stampare in 3D con igus?

Maggiori informazioni su
  • i nostri materiali
  • processi additivi
  • servizi e supporto
Test di usura dell'ingranaggio in polimero

Test di usura per la stampa 3D

I polimeri iglidur sono più resistenti all'usura rispetto a PLA, ABS nonché ad altri materiali e processi produttivi
Materiali di stampa 3D

Materiali di stampa 3D

Polimeri ad alte prestazioni resistenti all'usura per uso industriale. Resistenti all'usura e durevoli grazie ai lubrificanti solidi integrati. Polimeri speciali per contatto con alimenti, protezione ESD, resistenza al calore e molto altro.  


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH