Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Passo ridotto per un funzionamento silenzioso
Elevata resistenza alla torsione
Diversi mezzi di separazione interna
36 mesi di garanzia
Resistenza agli oli: resistente agli oli (in conf. a DIN EN 50363-10-2)
Temperatura d'esercizio a lungo termine fino a +180°C
Assorbimento di umidità minore del 50%
Accoppiamento bloccato fino a +120°C
Soddisfano i requisiti FDA
Per carichi medio-alti
Esenti da lubrificazione e manutenzione
Resistente agli agenti chimici
La struttura a denti arrotondati garantisce un funzionamento silenzioso e a vibrazioni ridotte
Resistenti alla corrosione
Resistenti allo sporco
Esenti da manutenzione e lubrificazione
Dimensioni compatte
Resistenti alla corrosione
Esenti da lubrificazione e il 60% più leggeri
Semplice, rapido ed economico
Elevata resistenza all'usura
Pronti in 1-3 giorni
Possibilità di combinare giunti robolink® e motori
Approccio modulare
Economico