Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Ideale per tubi flessibili con diametro esterno di max. 80 mm.
Apertura a libro a scelta internamente o esternamente al raggio.
Separazione interna modulare per una divisione ottimale dello spazio interno.
Traversino sagomato e separazione interna con design cable-friendly.
Elevata forza di tenuta del traversino sagomato.
Apertura rapida da destra o da sinistra con un cacciavite o a mano - meccanismo di apertura raggiungibile dall'alto
Installazione rapida anche senza utensili - chiusura sicura grazie al meccanismo di tenuta
I separatori e la separazione interna restano fermi in posizione, anche quando la catena portacavi è aperta
Eccellente stabilità meccanica; lunga durata d'esercizio grazie al design e al materiale
Macchinari da costruzione generali
Tecnologia per la movimentazione dei materiali
Macchinari da costruzione
Macchine per la lavorazione del legno
Macchine utensili
Macchine per la lavorazione del vetro
Macchine per il settore della plastica
Corse lunghe
Semiconduttori
Teatro e settore dello spettacolo
Veicoli
e molto altro