Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Catene portacavi igus® con rulli E4/4RHD – per usi heavy-duty

Le ragioni per le quali la catena a rulli igus® della serie heavy-duty è particolarmente adatta per ambienti sfavorevoli.

Elevata stabilità, bassa usura e un sistema a rulli esente da manutenzione per ridurre forze di trazione/compressione
navi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1... Connessione perno foro

Elevate forze di trazione/compressione e bassa usura grazie a tolleranze limitate.

... possibili corse superiori a 800 m
... bassa usura
... bassa elongazione dell'intero sistema
 
"Rispetto all'E4/4 standard, la forza del perno è aumentata fino al 40%. “

I dettagli del principio di funzionamento

Sistema doppio aggancio

Connessione perno foro

Grandi collegamenti perno/foro a tolleranza stretta forniscono un elevato potenziale di assorbimento della forza di spinta e/o trazione. A causa delle tolleranze strette e della conseguente, quasi totale assenza di gioco, è possibile ottenere accelerazioni molto elevate e l'usura è molto ridotta.

Collaudato igus®

Prova di trazione

Prova di trazione con macchina Zwick

Testiamo ogni sistema di alimentazione di energia con una "macchina per la verifica del tweak" presso il laboratorio igus® per testare la potenza di compressione/rottura e fornire specifiche affidabili sul carico aggiuntivo massimo e sulla distanza non supportata
 
Test 3992:Più di 30.000 N di esistenza alla trazione

Esempio applicativo

La corsa più lunga al mondo con le Catene portacavi e i cavi chainflex® di igus® corsa da 615 m

La più lunga distanza plastica al mondo coperta da una Catena portacavi igus® è stata progettata e realizzata per il più grande fornitore di elettricità della Repubblica Ceca, il Gruppo CEZ. La distanza coperta è pari a 615 m.
 
La stabilità del collegamento perno/foro permette di ottenere corse così lunghe grazie all'elevato assorbimento della forza di trazione/compressione.

2... forze limitate

I rulli integrati esenti da manutenzione riducono in modo significativo le forze sostenute

... i rulli esenti da manutenzione riducono le forze di trazione/compressione fino al 75%
... maggiori carichi addizionali su corse lunghe
... riduzione della potenza motrice richiesta

I dettagli del principio di funzionamento

Coperchi con apertura a cerniera I rulli integrati permettono alla catena di ruotare su se stessa invece di scorrere

Collaudato igus®

Vari test nel laboratorio igus® dimostrano il maggior carico sulla catena a rulli E4/4 HD.

Esempio applicativo

Le catene a rulli igus® dimostrano in particolare la loro forza ed affidabilità su gru in applicazioni heavy-duty

3... Heavy Duty

… nessuna restrizione rispetto a "carichi sporchi"
… elevati carichi addizionali
… calore, umidità e freddo ... nessun problema.

I dettagli del principio di funzionamento

Inserto antiusura Giunti con perni rinforzati, ampie superfici di scorrimento, elevata stabilità di torsione - queste sono le caratteristiche primarie dei nostri sistemi heavy-duty.

Collaudato igus®

Test 1442

Tecnologia a lungo termine nel laboratorio igus®

Esempio applicativo

Un sistema heavy-duty igus® su una gru mestolo in una fonderia Il sistema non è influenzato da calore e sporcizia.

4... Robusti fermi verticali.

… elevata stabilità e rigidità

I dettagli del principio di funzionamento

Inserto antiusura

Fermo di fine corsa doppio e rettangolare

Più di due fermi non possono essere sincronizzati in modo ottimale. A causa della forma rettangolare, la distribuzione della forza è molto migliore rispetto a un fermo tondo (formula della pressione superficiale, p = F/A).

Collaudato igus®

Prova di rottura nel laboratorio igus®

Collaudiamo ogni sistema di alimentazione di energia con una macchina per la prova di trazione nel laboratorio igus® per la resistenza alla compressione/carico di rottura in modo tale da fornire specifiche affidabili su carico aggiuntivo e lunghezza non supportata massimi.

Esempio applicativo

I fermi sono costosi - le catene portacavi ad elevata stabilità e affidabilità e a lunga durata sono pertanto obbligatorie per impianti gru di tutti i tipi.

5... Usura minima

Per una lunga durata d'esercizio su corse lunghe grazie ad ampie superfici di scorrimento e tolleranze di usura.

superfici di scorrimento fino a 9 mm più ampie rispetto al sistema E4/4 standard

I dettagli del principio di funzionamento

Connessione perno foro

Superfici di scorrimento più ampie

Superfici di scorrimento più ampie + tolleranza di usura

Collaudato igus®

Testate e provate nel laboratorio igus® in condizioni reali.

Esempio applicativo

Le corse più lunghe in assoluto con le Catene portacavi

Risolvete le corse lunghe in modo affidabile con le Catene portacavi igus®, come la serie E4 usata qui per una gru a portale, in una guida passante igus® per 220 m.

6... veloce

Anche su lunghe corse, le catene RHD E4/4 raggiungono velocità fino a 6 m/s.

... velocità su corse lunghe, anche in applicazioni heavy-duty

I dettagli del principio di funzionamento

Traversini arrotondati Guide passanti con riser - la corretta altezza per l'estremità mobile e i rulli integrati favoriscono elevate velocità anche su corse lunghe.

Collaudato igus®

Funzioni speciali, come un riser o un'altezza corretta dell'estremità mobile sono state sviluppate e testate dal laboratorio igus®.

Esempio applicativo

Le gru per container possono caricare e scaricare navi a velocità fino a 4 m/s. Questo può essere fatto facilmente con le catene a rulli igus®

7... Separazione interna ideale per i cavi

Per una maggiore durata grazie alla base arrotondata

... usura del cavo quasi dimezzata
... meno parti, più possibilità

I dettagli del principio di funzionamento

Freno integrato

Traversini arrotondati

Profilo uniforme e arrotondato, con un facile inserimento dei cavi, garantisce una lunga durata di cavi e tubi. Inoltre, una migliore divisione interna per un facile inserimento dei cavi può ora essere adottata con meno componenti standard.

Collaudato igus®

Prove di usura

I nuovi separatori arrotondati permettono di ridurre di quasi la metà l'usura dei cavi.
 
Test 3748:Separatore 301 rispetto alla nuova versione 45.1 L'abbinamento di plastica e materiale del rivestimento risulta inoltre essere il migliore in questo caso.

Esempio applicativo

In questo caso, i traversini di apertura rotondi in plastica aiutano a prolungare la durata de cavo.

8... Modulare

La modularità dei sistemi igus® facilita l'allungamento, l'accorciamento, l'ampliamento e la sostituzione.

… "infinita" estensione di ampiezza con prolunghe
… accorciare e allungare direttamente sul posto.

I dettagli del principio di funzionamento

Traversini arrotondati Grazie al kit di costruzione modulare igus®, il nostro sistema E4/4RHD può anche essere esteso in lunghezza/ampiezza e accorciato su richiesta. Il sistema di maglie di prolunga igus® non ha limiti di ampiezza.

Collaudato igus®

Il test di laboratorio con una catena di maglie di prolunga E4/4

Esempio applicativo

Elevata capacità di riempimento in ambiente esterno. Queste sono le tipiche caratteristiche delle catene di maglie di prolunga E4/4RHD

9... Tutto in un sistema

Cavi, tubi flessibili, cavi a fibra ottica ... tutto in un solo sistema

... trasferimento di dati e potenza in una catena portacavi
... idraulica dinamica guidata in modo affidabile.
... il solo sistema di catene portacavi che può guidare tutti i materiali in modo affidabile allo stesso tempo.

I dettagli del principio di funzionamento

Inserto antiusura Oltre ai cavi, il sistema può anche guidare tubi flessibili, cavi bus, cavi a fibra ottica, ecc. Questo è assolutamente unico nel settore.

Collaudato igus®

Tutti i cavi e i tubi flessibili che offriamo sono stati testati da igus®.

Esempio applicativo

Alimentazione affidabile di liquidi per fornaci di vuoto con le catene portacavi igus®

10... Piastre laterali rinforzate

Durata elevata in ambienti esterni grazie ai rinforzi della piastra laterale fino a 9 mm.

... prestazione di scorrimento prolungata garantita a bassa manutenzione
... per corse lunghe in ambienti esterni.
 
"Piattaforme laterali rinforzate fino a 9 mm se confrontate con lo standard E4/4"

I dettagli del principio di funzionamento

Fermo di fine corsa doppio e rettangolare

piastre laterali rinforzate

Piastre laterali rinforzate permettono comunque carichi da forze di trazione/compressione

Collaudato igus®

Ogni catena portacavi raggiunge almeno una prestazione di scorrimento di <10.000 km su corsa lunga Piattaforme laterali rinforzate lo facilitano anche a carichi elevati.

Esempio applicativo

In questo ambiente, le catene RHD igus® raggiungono già realisticamente una prestazione di scorrimento di 70.000 km.

11... Apribile da entrambi i lati

Riempimento conveniente e veloce con sistema di traversini che si apre a scatto su entrambi i lati (lungo il raggio interno ed esterno)

... comoda sostituzione di cavi
... buona accessibilità in tutte le posizioni

I dettagli del principio di funzionamento

Fermo di fine corsa doppio e rettangolare

Semplice da aprire

I traversini possono essere aperti con il cacciavite igus®. La catena portacavi è quindi comodamente riempita su entrambi i lati.

Collaudato igus®

Prova di rottura nel laboratorio igus®

Innumerevoli kit di installazione nel nostro laboratorio provano il facile e comodo riempimento delle catene portacavi.

Esempio applicativo

Anche nelle condizioni più difficili, la catena portacavi può essere aperta e chiusa facilmente da tutti i lati.

12... Senza manutenzione

Rulli esenti da manutenzione con cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile incapsulato

... cuscinetti a sfera esenti da manutenzione, pre-lubrificati e in acciaio inossidabile incapsulato per qualsiasi ambiente
... varie tipologie di rulli per diverse applicazioni

I dettagli del principio di funzionamento

Interconnessione fra le maglie Prima lubrificati e poi sigillati. I rulli delle catene portacavi a rulli igus® sono completamente esenti da manutenzione.

Collaudato igus®

Diversi materiali sono stati testati nel nostro laboratorio. In definitiva, igus® è in grado di fornire il rullo adatto per qualsiasi applicazione.

Esempio applicativo

Neppure la polvere fine avrà effetti negativi sui cuscinetti in acciaio inossidabile incapsulato nelle catene a rulli igus®

13...Corsa lunga

Utilizzando le catene a rulli, si potranno raggiungere corse fino a 800 m.

... forze di trazione/compressione ridotte
… rotolamento invece di scorrimento.

I dettagli del principio di funzionamento

Interconnessione fra le maglie I rulli integrati facilitano le corse fino a 800 m.

Collaudato igus®

Tutti i sistemi sono testati nel nostro laboratorio in condizioni reali. Per esempio, proviamo gli impianti a gru su più di 100 corse.

Esempio applicativo

615 m in un impianto a carbone Corsa più lunga con una catena in plastica di igus®

14... Torsione stabile grazie agli inserti laterali

Per stabilità elevata ad accelerazioni laterali ed elevata resistenza alla torsione grazie alla "funzione di interblocco"

... elevati carichi addizionali per funzionamento non supportato e di scorrimento.
... ideale per forze ad alta torsione

I dettagli del principio di funzionamento

Scala su traverse

Interconnessione fra le maglie

Le maglie della catena sono "agganciate tra loro" garantendo una stabilità torsionale della Catena portacavi estemamente elevata e lunghe distanze non supportate anche in applicazioni con montaggio laterale.

Collaudato igus®

Prova di trazione con macchina Zwick

Qui testiamo anche la massima capacità di carico di ogni sistema per ottenere informazioni affidabili sul servizio, integrate anche nel nostro calcolo online della durata di servizio.
 
Test 4009Catena portacavi E4 da 2 m con carico aggiuntivo di 7,7 kg

Esempio applicativo

Applicazione in sospeso

Una catena E4/4HD in una gru di container Gli inserti laterali e la configurazione rinforzata assicurano un funzionamento affidabile anche in condizioni burrascose

15... Conduttivo

Conforme grazie al materiale igumid ESD

... igumid ESD corrisponde alla classificazione Ex II 2GF
... conduttivo in funzionamento non supportato e a scorrimento

I dettagli del principio di funzionamento

Traversino ad apertura rapida Grazie al materiale igumid ESD, igus® raggiunge proprietà conduttive.

Collaudato igus®

Icone Il 100% delle catene portacavi ESD prodotte sono testate per la loro continuità elettrica.

Esempio applicativo

Icone Le nostre catene sono anche testate in termini di capacità di carico e conduttività in conformità alle elevate richieste nelle applicazioni offshore.

Ordine campioni



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH