Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Autoportanza - diritta FLG:
La catena portacavi può avere una curva positiva o diritta.
Autoportanza - con flessione FLB:
La catena portacavi presenta una flessione che supera la metà dell'altezza della catena.
Pancia critica:
La flessione è maggiore del valore consentito per FLB. L'installazione con pancia critica deve essere evitata.
Asse Y | Asse X | S | |
---|---|---|---|
Carico addizionale [kg/m] | Autoportanza [m] | Corsa [m] | |
Esempio di riferimento A: | 1,5 kg/m | 2,0 m | 4,0 m |
Valori standard per velocità e accelerazione massime (corse autoportanti) |
FLG | FLB | ||
v max. | [m/s] | 20 | 3 |
v di picco | [m/s] | 50 | - |
a max. | [m/s2] | 200 | 6 |
a di picco | [m/s2] | 784 | - |
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h