Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Altezza massima della corsa | 100 m | |
v max. | 20 m/s | In funzione dell'altezza della corsa e della resistenza della catena portacavi |
a max. | 50 m/s2 | In funzione dell'altezza della corsa e della resistenza della catena portacavi |
Nelle applicazioni appese, il movimento libero dei condotti (di alimentazione, di segnale, tubi idraulici, tubi pneumatici...) spesso costituisce un problema. I movimenti del sistema determinano l'oscillazione dei cavi, che possono urtare i componenti del sistema e, nel peggiore dei casi, rompersi.
Ecco spiegato il motivo dell'utilizzo delle catene portacavi: proteggere e consentire il movimento guidato dei condotti in fasci.
I nostri consigli evidenziano tutti gli aspetti da tenere in considerazione per le applicazioni appese.
Movimento senza accelerazione laterale Se l'applicazione prevede un movimento puramente verticale senza accelerazione laterale, la catena portacavi non necessita di supporto laterale. Movimento con accelerazione laterale Se è presente un'accelerazione laterale, nella maggior parte dei casi la catena portacavi richiede una guida laterale. È possibile anche una guida parziale. Tuttavia la guida deve coprire almeno l'area in cui la catena portacavi potrebbe oscillare. L'accelerazione laterale agisce quindi in maniera trasversale sulla catena portacavi, dove risulta più stabile. Se si utilizza una guida, è opportuno selezionare una catena portacavi con precarico. Questo garantisce l'inserimento a pressione della catena portacavi nel canale di guida. Se possibile, è preferibile l'installazione della catena portacavi illustrata nel diagramma B. |
Per un'azienda canadese che si occupa di trivellazioni petrolifere, la nostra soluzione con catena portacavi e-loop garantisce che il top drive, che fa entrare il tubo di perforazione nel terreno e lo estrae, venga alimentato sempre in modo sicuro e affidabile anche durante forti tempeste.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h