Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

L'alternativa ai sistemi a festoni: sistemi per catene portacavi


Nei sistemi con carrello per cavi, conosciuti anche come sistemi con festoni, i cavi "penzolano" dalle gru, senza protezioni contro vento e intemperie. I cavi stessi e i carrelli per cavi sono esposti a variazioni di temperatura nonché a sabbia e sale (in impianti outdoor). Spesso il vento fa aggrovigliare i cavi, provocando rapidamente interruzioni. igus offre un'alternativa affidabile e modulare ai sistemi con festoni sulle gru, che consente di risparmiare sulla lunghezza del cavo e a evitare interruzioni.

White paper: sistemi di alimentazione di energia efficienti per gru nelle acciaierie

Catene portacavi in plastica e festoni a confronto

In questo white paper vengono trattati i seguenti argomenti:

  • Pro e contro dei sistemi per catene portacavi e dei festoni per le gru nelle acciaierie
  • La soluzione più innovativa per gru nelle acciaierie
  • Tecnologie future: catene portacavi a rulli
Scarica ora il white paper

Vantaggi dei sistemi per catene portacavi sulle gru

Tech up, Cost down. It's our job.

Tech Up

Tech Up

  • Risparmio fino al 50% sulla lunghezza dei cavi grazie ai sistemi per catene portacavi
  • Riduzione del carico del cavo con un raggio di curvatura predefinito
  • Risparmio sulla struttura in acciaio per stazioni di cavi
  • Riduzione del peso del cavo
  • Alimentazione, dati, FOC, liquidi ed aria guidati in un unico sistema
Cost down

Cost down

  • Circa 50% in meno sulla lunghezza dei cavi rispetto ai sistemi con festoni
  • Nessuna sollecitazione meccanica aggiuntiva del cavo
  • Risparmio sulla struttura in acciaio
  • Assenza quasi totale di manutenzione
Dimostrazione

Dimostrazione

  • Oltre l'80% di tutte le gru RTG/RMG e ADC è dotato di catene portacavi
  • Oltre il 50% di tutte le gru è stato adattato da festoni a catene portacavi
  • Oltre 1.300 gru STS e più di 6.500 gru RTG/RMG ASC sono dotate di sistemi per catene portacavi
Sostenibilità

Sostenibilità

  • Riciclate le vostre catene portacavi, indipendentemente dal loro produttore, con il programma igus chainge 
  • igus supporta l'economia circolare per la plastica investendo nel  riciclo chimico della stessa

Quali sono le differenze tra sistemi per catene portacavi e sistemi con festoni?

Abbiamo confrontato i sistemi per catene portacavi e i festoni in un impianto di 100 m:

Sistemi per catene portacavi

Sistemi per catene portacavi

Nella soluzione con catene portacavi, i cavi sono inseriti nella catena a metà della corsa. La catena portacavi viene spinta o tirata a metà percorso.
 


Lunghezze del cavo/spazio necessario
  • Circa il 50% di cavo in meno (lunghezza del cavo di 52 m con installazioni con punto fisso centrale e corsa di circa 100 m)
  • Altezza del sistema di circa 800 mm
  • Circa il 10% in meno di acciaio strutturale (per il festone per cavi)

Influenza sulla costruzione della trave della gru
Non è necessario il festone per cavi
Parametri dinamici
Le catene portacavi rotanti possono funzionare a una velocità di oltre 600 m/min. e con un'accelerazione maggiore di 2 m/sec. .
Guida sicura del cavo
I cavi vengono instradati in sicurezza all'interno delle catena portacavi e non possono più impigliarsi.

Sistemi con festoni

Sistemi con festoni

In un sistema con festoni, i cavi sono attaccati alla fine della corsa e i cavi a vista vengono tirati per tutto il tragitto dal carrello.


Lunghezze del cavo/spazio necessario
  • Cavo di circa 115 m (lunghezza corsa del 115%) per una corsa di 100 m
  • Lunghezza di circa 3.500 mm per i "cavi a vista", lunghezza del sistema di circa 5.000 mm
     
     

Influenza sulla costruzione della trave della gru
È necessario un festone per cavi
Parametri dinamici
I sistemi con festoni raggiungono i loro limiti a velocità di 240 m/min. e accelerazioni di oltre 0,8 m/sec.2 
Guida sicura del cavo
I cavi penzolano in modo non controllato e possono impigliarsi nella struttura della gru (p. es. a causa del vento).

 


White paper: sistemi di alimentazione di energia efficienti per gru nelle acciaierie

Catene portacavi in plastica e festoni a confronto

In questo white paper vengono trattati i seguenti argomenti:

  • Pro e contro dei sistemi per catene portacavi e dei festoni per le gru nelle acciaierie
  • la soluzione più innovativa per gru nelle acciaierie
  • tecnologie future: catene portacavi a rulli
Scarica ora il white paper

Sistemi per catene portacavi consigliati da noi

Serie E4.1

Serie E4.1 Carichi elevati, lunghe autoportanze e anche per applicazioni a scorrimento.

Serie E2/000

Serie E2/000 Il tuttofare per applicazioni non supportate. Economica.

Serie 4040R/5050R

Serie 4040R/5050R Possibili corse fino a 800 m.  Possibili velocità fino a 6 m/s.  

Serie 4040HD/5050HD

Serie 4040HD/5050HD Stabilità molto elevata. Elevata stabilità alla trazione (resistenza alla trazione superiore del 20% rispetto alla serie 4040). Standard per corse lunghe.

Serie P4.1

Serie P4.1 Corse di oltre 1.000 m.  Velocità di oltre 5 m/s.  Vibrazioni ridotte e bassa rumorosità grazie al rullo per profilo scomponibile

Manutenzione predittiva

Manutenzione predittiva I difetti vengono rilevati prima che si verificano, evitando interruzioni non programmate e guasti.

Cavi chainflex

Cavi chainflex Progettati per l'uso in catene portacavi. Numerosi tipi di cavi con varie approvazioni e certificazioni di conformità.

readychain preassemblati

readychain preassemblati Sistemi per catene portacavi pronti per l'installazione e cavi preassemblati per le vostre macchine. Nessun quantitativo minimo, pronti per la consegna in 1 / 10 giorni!

Esempi applicativi


Potrebbe interessarti anche:

Sistemi per catene portacavi in impianti con gru

Sistemi per catene portacavi in impianti con gru

Sistemi per catene portacavi anziché avvolgicavi

Sistemi per catene portacavi anziché avvolgicavi

Sistemi per catene portacavi anziché barre collettrici

Sistemi per catene portacavi anziché barre collettrici

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Photo
Massimiliano Sangregorio

Scrivi un'e-mail

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH