Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Nome | Immagine illustrativa | Codice articolo | Quantità |
---|---|---|---|
Catene portacavi roller | 4040RHDB.25.250.S10.0.E | 19 maglie | |
Maglia della catena | 4040HD.30.250.0 | 129 maglie | |
Maglia della catena con raggio di curvatura reversibile | 4040HD.25.300/300.0 | 3 maglie | |
Attacchi | 40400HD.12.2.VS.E | 1 pezzo | |
Separatori | 56.1 | 366 pezzi | |
Separatori di tenuta | 404 | 61 pezzi | |
Fissacavi | IE40.5459 | 1 pezzo | |
Canale di guida in alluminio: senza barre di scorrimento con barre di scorrimento | 974.30.SL 974.31.SL | 6 pezzi 7 pezzi | |
Modulo punto fisso | IE32.1288.E | 1 pezzo | |
Braccio mobile flottante (FTA) | IE22.3250.3.304.E | 1 pezzo | |
Set installazione | IE31.6289 | 14 pezzi | |
Cacciavite | MAT0050145 | 1 pezzo |
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h